N° de artículo: 10.01.06.02419
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
| Tamaño | 22 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT2 |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperatura resistencia | 200 (°C) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Conexión | G1/4-IG |
| Número de pliegues | 1.5 |