Schmalz

Piezas de repuesto y de desgaste VacuMaster Glass

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Generadores de vacío, filtros, válvulas, accionamientos, equipos de medición, ventosas y conexiones
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 34 resultados

ZOKL 11-13

N° de artículo: 10.07.10.00032

Sistema de fijación de doble ojal

Margen de fijación [mm]11,0 ... 13,0 mm
MaterialAcero galvanizado
ZOKL 15-18

N° de artículo: 10.07.10.00033

Sistema de fijación de doble ojal

Margen de fijación [mm]15,0 ... 18,0 mm
MaterialAcero galvanizado
VFI CN8/6 50

N° de artículo: 10.07.01.00245

Filtro de vacío con cartucho recambiable

ConexiónTubo flex. 8/6 con tuerca
Tamaño de los poros del filtro50 (µm)
VSL 4-2 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00001

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D4 (mm)
Diámetro interior d2 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.20 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-40 ... 60 °C
ColorLechoso-transparente
STV-GE G1/4-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00207

Racor instantáneo en versión recta

Rosca G1G1/4"-MA
Diámetro del tubo flexible exterior8 (mm)
MaterialLatón
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Diámetro exterior D13.9 (mm)
Longitud L17.8 (mm)
VRS-S G1/2-AG

N° de artículo: 10.08.06.00050

Tornillo de cierre sin reborde

Rosca G1G1/2"-MA
MaterialLatón
Superficieniquelado
SCHR M8x34 ST-8.8 VZ SO

N° de artículo: 20.01.01.04527

Tornillo hexagonal con vástago

VSL 8-6x50 PU GN

N° de artículo: 10.07.09.00094

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

SPIR-SCHL 8-5 PU

N° de artículo: 10.07.09.00099

Tubo flexible espiral compensación longitudinal flex. en conductos de vacío y de aire comprimido

PC 300 BL L SCHUTZ

N° de artículo: 17.01.02.00034

El revestimiento protege contra las influencias ambientales durante los períodos de inactividad

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta