Exoesqueletos para la parte superior del cuerpo MATE UTB
Apoyo ergonómico para aliviar la tensión en la parte superior del cuerpo
El exoesqueleto para la parte superior del cuerpo MATE UTB proporciona un apoyo específico para las actividades manuales a la altura del pecho y por encima de la cabeza. Alivia la tensión al trabajar con los brazos levantados y, por lo tanto, es ideal para actividades estáticas y para la manipulación de cargas en posiciones elevadas.
Principio de funcionamiento que protege los hombros para un alivio óptimo y la máxima libertad de movimiento, con un apoyo específico para los trabajos con los brazos en alto
Gracias a su ajuste individual y sencillo, el exoesqueleto MATE UTB ofrece siempre una comodidad óptima al llevarlo puesto
Los elementos textiles extraíbles permiten una reutilización higiénica, ahorran costes y fomentan la sostenibilidad
La estructura estable de fibra de carbono favorece una postura ergonómicamente correcta y ayuda a prevenir las deformidades posturales
Diseño

- Reposabrazos (1) para proporcionar apoyo a los brazos con sistemas de resorte
- Mecanismo de bloqueo (2) para activar y desactivar el apoyo
- Orificio hexagonal (3) ajustable para ajustar la potencia de apoyo
- Correas de transporte tipo mochila (4) para llevar el exoesqueleto cómodamente
- Tapicería (5) confeccionada con elementos textiles lavables
- Cinturón de regazo con cierre de velcro (6) para adaptarse a diferentes tamaños
Datos técnicos
- Exoesqueleto pasivo con una estructura estable
- Menor esfuerzo al trabajar a la altura del pecho y por encima de la cabeza
- Hasta 5,5 kg de apoyo por brazo
- peso aproximado de 3 kg
1 - 2 de 2 resultados

N° de artículo: 18.06.02.00689
Sistema de asistencia corporal para apoyar los músculos durante actividades extenuantes
| Modelo de exoesqueleto | MATE |
| Tamaño de la ropa | Tamaño S |

N° de artículo: 18.06.02.00690
Sistema de asistencia corporal para apoyar los músculos durante actividades extenuantes
| Modelo de exoesqueleto | MATE |
| Tamaño de la ropa | Tamaño L |