Schmalz

Webinar: El material de ventosa adecuado para componentes electrónicos sensibles

Del reto a la solución práctica: cómo elegir la opción correcta para la manipulación automatizada

Qué esperar:

  • Por qué las ventosas estándar alcanzan rápidamente sus límites al manipular componentes electrónicos sensibles y cómo superar estos retos.

  • Fiel al lema "Manipulación perfecta de electrónica sensible - minimización de marcas, maximización de la protección ESD", nuestro experto le mostrará qué materiales de alto rendimiento, como HT1-ESD, están disponibles para sus aplicaciones.

  • Infórmese sobre el desarrollo propio de Schmalz de materiales avanzados.

  • Con ayuda de nuestra práctica lista de comprobación para la selección de las ventosas más adecuadas, obtendrá una orientación concreta para su aplicación específica.

VEA EL SEMINARIO WEB AHORA - 100 % GRATUITO Y TOTALMENTE FLEXIBLE

  • Disponible sin límite de tiempo: véalo cuando le venga bien

  • Vaya directamente a las secciones que más le interesen

  • Todos los contenidos disponibles permanentemente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select