SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01099

Ventosa (redonda)

Tamaño20
Altura H22,5 mm
Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
VentosasVent d fuelle SCG(S)
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B
Atributo Valor
D1 23 mm
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 15 mm
Ds 21,50 mm
G1 M37x1-HE
H 22,50 mm
LG1 5 mm
Z (Carrera) 3 mm
Atributo Valor
Tamaño 20
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Número de pliegues 1,50
Peso 15,40 g
Fuerza de retención N
Consumo de aire m³/h
Consumo de aire l/min
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Capacidad de aspiración m³/h
Capacidad de aspiración l/min
Material de ventosa Silicona SI-HD
Familia de productos SAUG-SCG

Instrucciones de pedido: SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:

  • Garra de flujo SCG (posición 1) – disponible con posibilidad de montaje axial o lateral
  • Ventosa (posición 2)

 

Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada