Schmalz

  • NUEVO

Sets de iniciación mGrip-KIT-STARTER B

Set completo con garra de dedos mGrip Basic

Ir directamente a los productos
Listo para su uso inmediato

Todos los componentes necesarios en una sola caja para una entrega rápida y un montaje sencillo

Variantes de conjuntos especializados

El diseño paralelo para productos alargados y el circular para piezas circulares garantizan siempre la configuración adecuada

Integración sencilla de máquinas

El montaje rápido y el sistema plug and play permiten iniciar inmediatamente los procesos productivos de manipulación

Solución para prueba inmediata

El diseño modular garantiza la rapidez de las pruebas, la flexibilidad de ampliación y la adaptación sin riesgos a sus exigencias

¡Ve el seminario web ahora!

Descubre cómo nuestra gama completa de garras de dedos mGrip resuelve problemas del mundo real, desde la tecnología hasta las demostraciones en directo.

Lo que descubrirás:

  • La historia detrás del desarrollo de la nueva garra de dedos mGrip Basic

  • Características técnicas que distinguen a la garra de dedos

  • Ventajas en la práctica

  • Demostración en directo en la sala de exposiciones de casos de uso reales

  • Oportunidad de realizar un estudio de viabilidad para su aplicación

Descarga la grabación aquí
Diseño
  • Consta de adaptadores para robot, placas de montaje y elementos, módulos de dedos y conexiones neumáticas
  • Incluye elementos de fijación opcionales (Sliding Clamp) para ajustar la distancia entre los módulos de dedos
  • Incluye módulos de dedos 3C (3 pliegues) - 4 piezas en el juego para garras circulares o 6 piezas en el juego para garras paralelas
Datos técnicos
  • Diseño de distintas garras de dedos mGrip Configuraciones básicas
  • Más de 20 piezas, ampliables con componentes mGrip Basic adicionales
  • Para diámetros de pieza de hasta 125 mm o tamaños de hasta 100 × 300 mm
  • Hasta 4 módulos de dedos en diseño circular; hasta 6 módulos de dedos en diseño paralelo
Industrias
  • •Logística
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Señalización
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

  • NUEVO
mGrip-KIT STARTER C B

N° de artículo: 10.13.07.00828

Kit para pinzas de dedo mGrip

Industrias: Logística

ModeloSet de iniciación
Peso0.732 (kg)
  • NUEVO
mGrip-KIT STARTER P B

N° de artículo: 10.13.07.00827

Kit para pinzas de dedo mGrip

Industrias: Logística

ModeloSet de iniciación
Peso1.65 (kg)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select