SGM-HPm 30 G1/8-IG
N° de artículo: 10.01.17.00612
Pinza magn para chapa con interfaz mod para elementos de agarre intercambiables
Industrias: Automóvil | Metal
| Tamaño | 30 |
| Enchufe | G1/8"-HE |
| Fuerza de retención | 231 (N) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 22 mm |
| d | 3.05 mm |
| d1 | 3.1 mm |
| d2 | 3.1 mm |
| D mk1 | 22 mm |
| D mk2 | 17.6 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| G3 | M5-HE |
| G4 | M4-HE |
| G5 | M3-HE |
| H | 105.3 mm |
| H2 | 9.7 mm |
| H3 | 10 mm |
| L2 | 20.5 mm |
| L3 | 10 mm |
| LG1 | 8.5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| W (WST) | 15 ° |
| W (WST2) | 45 ° |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 19 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ángulo | 35 ° |
| Fuerza de retención | 231 N |
| Fuerza de retención residual | 0.3 N |
| Espesor de placa óptimo para fuerza de retención máx. | 2 mm |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Posición de instalación | BEL |
| Válvula de mando | Biestable |
| Temperatura de uso | 5 ... 70 °C |
| Peso | 278 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación