- Protección contra colisiones con el apoyo del portal
Con el brazo en voladizo modular KBG-C, Schmalz complementa su cartera de productos en el sector de los sistemas grúa y suministra soluciones de manipulación completas de un solo proveedor. Los clientes se benefician de una conexión uniforme y segura del sistema de puente grúa de aluminio SRA. El brazo en voladizo KBG-C encaja perfectamente en el conjunto del sistema.
Para el brazo en voladizo modular KBG también se utiliza el acreditado sistema modular de Schmalz. El sistema para el brazo en voladizo modular KBG-C consta de sólo once componentes. Estos componentes se combinan entre sí en función de la aplicación del cliente. La característica especial: Todas las piezas de conexión se fijan al perfil con el mismo juego de tornillos, lo que simplifica el montaje. Además, sólo se utiliza un tamaño de perfil para todo el sistema en voladizo. Para ello se desarrolló una sección laminada independiente con las perforaciones correspondientes para el juego de tornillos.
La variante en voladizo redondea la gama KBG de Schmalz. Los brazos en voladizo están dimensionados de forma óptima para aplicaciones de tubo elevador con cargas reducidas y pueden montarse de forma flexible en la sala.
Pocos componentes y un diseño modular permiten un proceso rápido y plazos de entrega cortos
Integración flexible en el diseño de producción existente gracias a los brazos en voladizo que pueden colocarse de forma independiente. Fácil adaptación para cambios posteriores
Fácil instalación y montaje gracias al juego de tornillos y al sistema modular inteligente
Alto nivel de seguridad gracias al cálculo independiente de la rigidez de los componentes del alojamiento mediante el método FEM (diseño conforme a DIN EN 13001; clase de rigidez: HC3; clase S: S3)
Sólida protección de la superficie gracias a la superficie galvanizada del perfil


Perfil del portal

Juego de tornillos

Conexión de esquina

Placa de pie

Placa de pie

Placa de suspensión

Tapa

Protección de los cables
L = 8000 mm
An = 8600 mm
H = 5160 mm
Capacidad de carga máxima: 85 kg (peso de la pieza)