FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24
N° de artículo: 10.07.01.00083
Filtro (redondo)
Tamaño de los poros del filtro | 3 (µm) |
Diámetro exterior D | 240 (mm) |
Longitud L | 539 (mm) |
Material del filtro | Papel |
Diseño de aplicación | Filtro de polvo STF |
Tamaño | Picl-24 |
Modelo | 1260m³/h |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
D | 240 mm |
L | 539 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | Picl-24 |
Tamaño de los poros del filtro | 3 µm |