Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SD R4-AG 205x538 SGBL

N° de artículo: 10.04.04.00164

Silenciador para generador de vacío

Diseño de aplicaciónSoplante
Rosca G1R4"-MA
Diámetro exterior D205 (mm)
Longitud L538 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
G1 R4"-MA
L 538  mm
L1 627  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta