- NUEVO
- EFICIENTE
Terminal mini compacto SCTMi
- Capacidad de aspiración de hasta 28 l/min
- Vacío máximo: 87 %
- Interfaz IO-Link y Ethernet (EtherCat, Ethernet/IP y ProfiNet)
- Cuerpo base de plástico y placa soporte de aluminio
Mostrar categoría
En nuestro vídeo de instrucciones, le guiamos paso a paso por el proceso de sustitución sin esfuerzo del disco eyector del terminal mini compacto SCTMi. Descubra el sencillo handling y los pasos cruciales para una sustitución sin problemas. Aprenda a realizar un mantenimiento óptimo del terminal y a mantener la eficiencia de los procesos de producción. Sumérjase en el mundo de los sistemas de vacío y optimice sus instalaciones de producción con nuestra práctica guía.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.