• Ventosas de bloque para su uso en centros de mecanizado CNC para el corte de metal y plástico
  • Ajuste mediante garras de sujeción en la mesa de ranuras en T o directamente en sistemas de fijación de punto cero
  • Posibilidad de conectar las ventosas de bloque tanto individualmente como punto a punto
  • Mecanizado de 5 caras de la pieza gracias a la buena accesibilidad a la pieza
  • Fácil reequipamiento de los topes extraíbles de la pieza para un posicionamiento rápido y repetible del componente
Productos destacados
  • El preciso revestimiento de fricción proporciona una gran fuerza de retención y garantiza resultados de mecanizado de alta calidad
  • Configuración sencilla para reducir los tiempos de preparación en todo tipo de mesas de fijación
  • La muy buena accesibilidad a la pieza permite el mecanizado por 5 lados y la maximización de los pasos de mecanizado por fijación
  • Prácticos accesorios que aumentan la seguridad y la comodidad al sujetar con vacío
  • Atractiva solución de fijación con vacío gracias a los bajos costes de inversión
Ventosas de bloque CMB-HD
  • Placa de ventosa con revestimiento de fricción (1) y junta flexible intercambiable (2)
  • Cuerpo base de aluminio (3) con conexión de vacío (4) y rosca (5) para el montaje de los topes de la pieza (6)
  • Fijación en la mesa de la máquina mediante garras o atornillado de la superficie de sujeción inferior (7) o mediante pernos de sujeción para sistemas de sujeción a punto cero
  • Set de conexión de vacío que incluye un manómetro (8) para el suministro y la supervisión del vacío
  • Cuerpo base de aluminio con revestimiento de fricción de elastómero
  • Utilización en mesas con ranura en T y sistemas de fijación de punto cero
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por