FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4N° de artículo: 10.07.01.00132Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro100 (µm)Diámetro exterior D25 (mm)Longitud L37 (mm)Material del filtroAcero noble aust.Diseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño1/8+1/4Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2N° de artículo: 10.07.01.00135Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro100 (µm)Diámetro exterior D25 (mm)Longitud L71 (mm)Material del filtroAcero inoxidableDiseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño3/8+1/2Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4N° de artículo: 10.07.01.00138Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro100 (µm)Diámetro exterior D39 (mm)Longitud L89 (mm)Material del filtroAcero inoxidableDiseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño3/4Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4N° de artículo: 10.07.01.00141Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro80 (µm)Diámetro exterior D25 (mm)Longitud L37 (mm)Material del filtroPolietilenoDiseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño1/8-1/4Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2N° de artículo: 10.07.01.00143Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro80 (µm)Diámetro exterior D25 (mm)Longitud L71 (mm)Material del filtroPolietilenoDiseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño3/8-1/2Mostrar másMostrar menos
FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4N° de artículo: 10.07.01.00145Filtro (redondo) Tamaño de los poros del filtro80 (µm)Diámetro exterior D39 (mm)Longitud L89 (mm)Material del filtroPolietilenoDiseño de aplicaciónFiltros VFTTamaño3/4Mostrar másMostrar menos
DR 37-33x3 NBRN° de artículo: 10.07.01.00154Elemento de lacreDiámetro exterior D37 (mm)Longitud L3 (mm)Diámetro interior d33 (mm)MaterialCaucho nitrílico NBRMostrar másMostrar menos
DR 57-51x3.2 NBRN° de artículo: 10.07.01.00155Elemento de lacreDiámetro exterior D57 (mm)Longitud L3.2 (mm)Diámetro interior d51 (mm)MaterialCaucho nitrílico NBRMostrar másMostrar menos