Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos
Capacidad de aspiración (max) | 12 l/min |
Pot. nominal | 13 W |
Tensión | 24V - DC |
Intens. nominal | 0,6 A |
Vacío (max.) | 750 mbar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 45 °C |
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 151,50 mm |
D1 | 86,50 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,50 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de aspiración (max) | 12 l/min |
Vacío (max.) | 750 mbar |
Pot. nominal | 13 W |
Voltaje DC | 24V - DC |
Intens. nominal | 0,60 A |
Temperatura de trabajo | 5 ... 45 °C |
Peso | 1135 g |
Instrucciones de pedido: ECBPi 12 24V-DC MATCH
La entrega consiste en:
El módulo de cambio rápido RMQC adecuado debe pedirse por separado.