Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Conector transversal para la conexión de dos perfiles
Conexi | Perfil D30-ITEM |
Conexi | Profil D30-ITEM |
Diseño | aliment. de vacío interno |
Longitud L | 40 mm |
Anchura B | 40 mm |
Altura H | 29,5 mm |
Margen de fijación | mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
H | 29,50 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diseño | aliment. de vacío interno |
Peso | 97,70 g |
Instrucciones de pedido: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV