Requerimientos de energía para la generación de vacío

Los requerimientos de energía para la generación de vacío aumentan de forman desproporcionada al vacío alcanzado. Un aumento de la depresión de -600 mbar a -900 mbar da lugar a un aumento de las fuerzas 1,5 veces mayor. Sin embargo, el tiempo de evacuación y el consumo de energía se multiplican por 3.

Por ello, es obvio que sólo se debe generar el vacío necesario en el rango de trabajo para mantener lo más bajos posibles los consumos de energía y, así, los costes de servicio.

Rangos de trabajo comunes

  • para superficies compactas (p. ej., metal, plástico, etc.): -600 a -800 mbar de vacío
  • para materiales porosos (p. ej., cartones, tableros de madera aglomerada, planchas MDF, etc.): -200 a -400 mbar de vacío; en este rango, la fuerza de retención necesaria se genera elevando la capacidad de aspiración y aumentando la superficie de aspiración.
Illustración del requerimiento de energía para la generación de vacío

Importante:
En esta página web, las fuerzas de sujeción de las ventosas se indican siempre a un nivel de vacío económico de -600 mbar.