Definición de vacío

Se habla de vacío o de depresión cuando la presión dentro de un recinto cerrado es inferior a la presión ambiental. A la altitud del nivel del mar, la presión ambiental es de 1.013 mbar y disminuye con el aumento de la altitud.

En la tecnología del vacío, la expresión del vacío varía según el campo de aplicación. Para la manipulación por vacío, es suficiente un vacío relativamente bajo, el así llamado bajo vacío.

El rango de presión del bajo vacío va desde 1 mbar hasta 1.013 mbar (presión ambiental al nivel del mar).

Indicación como valor relativo

En el ámbito de la técnica de vacío, el vacío se indica como valor relativo, es decir, la depresión se indica en relación a la presión ambiental. El valor de vacío que se indique llevará delante el signo negativo ya que como punto de referencia para la presión ambiental se toma el 0 mbar.

Indicación como valor absoluto

En el ámbito científico, el vacío se indica como un valor absoluto. Aquí, el punto de referencia es el punto cero absoluto, es decir, el espacio sin aire (p. ej., el cosmos). Por ello, el valor de vacío lleva siempre un signo positivo.

Tabla de cálculo de vacío/presión

En la tabla siguiente encontrará valores comparativos entre presión absoluta y presión relativa.

Présion residual absoluta [mbar]Vacío relativobarN/cm2kPaatm, kp/cm2mm H2OTorr; mm Hgin Hg
90010%-0,101-1,01-10,1-0,103-1.030-76-3
80020%-0,203-2,03-20,3-0,207-2.070-152-6
70030%-0,304-3,04-30,4-0,31-3.100-228-9
60040%-0,405-4,05-40,5-0,413-4.130-304-12
50050%-0,507-5,07-50,7-0,517-5.170-380-15
40060%-0,608-6,08-60,8-0,62-6.200-456-18
30070%-0,709-7,09-70,9-0,723-7.230-532-21
20080%-0,811-8,11-81,1-0,827-8.270-608-24
10090%-0,912-9,12-91,2-0,93-9.300-684-27

 

Encontrará más información sobre la conversión, demanda de energía y presión atmosférica en las siguientes páginas:

Conversión y de unidades
Unidades de medida de vacío
Requerimentos de energía para la generación de vacio
La atmosféra y sus efectos sobre la técnica de vacío