Définition du vide
On parle de vide ou aussi de dépression dès que la pression au sein d'un local fermé est inférieure à la pression ambiante. La pression ambiante s'élève à 1.013 mbar au niveau de la mer et diminue avec l'altitude.
Dans la technologie du vide, le type de vide diffère en fonction du domaine d'application. Un vide relativement faible, appelé vide grossier, est suffisant à la manipulation par le vide.
La plage de pression du vide grossier est comprise entre 1 mbar et 1.013 mbar (pression ambiante au niveau de la mer).
Indication comme valeur relative
Dans le domaine de la technique du vide, le vide est indiqué comme valeur relative, c'est-à-dire que la dépression est indiquée par rapport à la pression ambiante. La valeur de vide indiquée est précédée du signe moins car la pression ambiante, en tant que point de référence, est considérée comme étant égale à 0 mbar.
Indication comme valeur absolue
Dans le domaine scientifique, le vide est indiqué comme valeur absolue. Le point de référence est dans ce cas le point zéro absolu, donc un espace vide d'air (p. ex. l'univers). La valeur de vide est donc ici toujours précédée du signe plus.
Table de conversion de pression/vide
Le tableau ci-dessous fournit des valeurs comparatives entre la pression absolue et la pression relative.
| Pression résiduelle absolue [mbar] | Vide relatif | bar | N/cm2 | kPa | atm, kp/cm2 | mm H2O | Torr; mm Hg | en Hg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 10% | -0,101 | -1,01 | -10,1 | -0,103 | -1.030 | -76 | -3 |
| 800 | 20% | -0,203 | -2,03 | -20,3 | -0,207 | -2.070 | -152 | -6 |
| 700 | 30% | -0,304 | -3,04 | -30,4 | -0,31 | -3.100 | -228 | -9 |
| 600 | 40% | -0,405 | -4,05 | -40,5 | -0,413 | -4.130 | -304 | -12 |
| 500 | 50% | -0,507 | -5,07 | -50,7 | -0,517 | -5.170 | -380 | -15 |
| 400 | 60% | -0,608 | -6,08 | -60,8 | -0,62 | -6.200 | -456 | -18 |
| 300 | 70% | -0,709 | -7,09 | -70,9 | -0,723 | -7.230 | -532 | -21 |
| 200 | 80% | -0,811 | -8,11 | -81,1 | -0,827 | -8.270 | -608 | -24 |
| 100 | 90% | -0,912 | -9,12 | -91,2 | -0,93 | -9.300 | -684 | -27 |

Unités et signes de formules

Unités de mesure pour les indications de vide

Besoin énergétique de la génération de vide

L'atmosphère et ses effets sur la technique du vide