Schmalz

Unités de mesure pour les indications de vide

Parmi la multitude d'unités de mesure existant pour la pression, les unités de mesure pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] et millibar [mbar] se sont imposées dans la technique du vide. La conversion des unités se fait de la manière suivante :

0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

In questo sito web, toutes les valeurs absolues de pression sont indiquées en bar ou mbar et toutes les valeurs relatives en %. L'indication en pourcentage est courante pour une indication relative de la performance d'un générateur de vide. D'autres unités sont également utilisées sur le plan international. Quelques-unes d'entre elles figurent dans le tableau suivant.

Table de conversion de pression/vide

  bar N/cm2 kPa atm, kp/cm2   mm H2O Torr; mm Hg   en Hg
bar 1,00000  10,00000   100,0000   1,01970 10.197,00  750,0600 29,5400
N/cm2 0,10000 1,00000 10,0000 0,10190 1.019,70 75,0060 2,9540
kPa 0,01000 0,10000 1,0000 0,01020 101,97 7,5006 0,2954
atm, kp/cm2   0,98070 9,80700   98,0700 1,00000 10.332,00   735,5600 28,9700
mm H2O 0,00010 0,00100 0,0100 0,00009 1,00 0,0740 0,0030
Torr; mm Hg 0,00133 0,01333 0,1333 0,00136 13,60 1,0000 0,0394
en Hg 0,03380 0,33850 3,8850 0,03446 345,40 25,2500 1,0000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier