Schmalz

Measurement Units of Vacuum Data

The units pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] and millibar [mbar] are most widely used in vacuum technology as units for pressure. The units are converted as follows:

0.001 bar = 0.1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

On this website, all absolute pressure values are given in bar or mbar, all relative values in %. The % value is typical for a relative indication of the efficiency of a vacuum generator. Other units are used internationally. Some of them are included in the following table.

Vacuum/pressure conversion table

 

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2  

mm H2O

Torr; mm Hg  

in Hg

bar

1.00000 

10.00000  

100.0000  

1.01970

10,197.00 

750.0600

29.5400

N/cm2

0.10000

1.00000

10.0000

0.10190

1,019.70

75.0060

2.9540

kPa

0.01000

0.10000

1.0000

0.01020

101.97

7.5006

0.2954

atm, kp/cm2  

0.98070

9.80700  

98.0700

1.00000

10,332.00  

735.5600

28.9700

mm H2O

0.00010

0.00100

0.0100

0.00009

1.00

0.0740

0.0030

Torr; mm Hg

0.00133

0.01333

0.1333

0.00136

13.60

1.0000

0.0394

in Hg

0.03380

0.33850

3.8850

0.03446

345.40

25.2500

1.0000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.