Maßeinheiten für Vakuum-Angaben
Von einer Vielzahl an Maßeinheiten für Druck haben sich in der Vakuum-Technik die Maßeinheiten Pascal [Pa], Kilo-pascal [kPa], Bar [bar] und Millibar [mbar] durchgesetzt. Die Umrechnung der Einheiten ist wie folgt:
0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa
Auf dieser Webseite werden alle absoluten Werte zum Druck in bar oder mbar, alle relativen Werte in % angegeben. Die %-Angabe ist typisch für eine Relativ-Angabe der Leistungsfähigkeit eines Vakuum-Erzeugers. International sind weitere Einheiten gebräuchlich. Einige davon stehen in folgender Tabelle.
Vakuum-/Druck-Umrechnungstabelle
| bar | N/cm2 | kPa | atm, kp/cm2 | mm H2O | Torr; mm Hg | in Hg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | 1,00000 | 10,00000 | 100,0000 | 1,01970 | 10.197,00 | 750,0600 | 29,5400 |
| N/cm2 | 0,10000 | 1,00000 | 10,0000 | 0,10190 | 1.019,70 | 75,0060 | 2,9540 |
| kPa | 0,01000 | 0,10000 | 1,0000 | 0,01020 | 101,97 | 7,5006 | 0,2954 |
| atm, kp/cm2 | 0,98070 | 9,80700 | 98,0700 | 1,00000 | 10.332,00 | 735,5600 | 28,9700 |
| mm H2O | 0,00010 | 0,00100 | 0,0100 | 0,00009 | 1,00 | 0,0740 | 0,0030 |
| Torr; mm Hg | 0,00133 | 0,01333 | 0,1333 | 0,00136 | 13,60 | 1,0000 | 0,0394 |
| in Hg | 0,03380 | 0,33850 | 3,8850 | 0,03446 | 345,40 | 25,2500 | 1,0000 |