Schmalz

Measurement Units of Vacuum Data

The units pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] and millibar [mbar] are most widely used in vacuum technology as units for pressure. The units are converted as follows:

0.001 bar = 0.1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

On this website, all absolute pressure values are given in bar or mbar, all relative values in %. The % value is typical for a relative indication of the efficiency of a vacuum generator. Other units are used internationally. Some of them are included in the following table.

Vacuum/pressure conversion table

 

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2  

mm H2O

Torr; mm Hg  

in Hg

bar

1.00000 

10.00000  

100.0000  

1.01970

10,197.00 

750.0600

29.5400

N/cm2

0.10000

1.00000

10.0000

0.10190

1,019.70

75.0060

2.9540

kPa

0.01000

0.10000

1.0000

0.01020

101.97

7.5006

0.2954

atm, kp/cm2  

0.98070

9.80700  

98.0700

1.00000

10,332.00  

735.5600

28.9700

mm H2O

0.00010

0.00100

0.0100

0.00009

1.00

0.0740

0.0030

Torr; mm Hg

0.00133

0.01333

0.1333

0.00136

13.60

1.0000

0.0394

in Hg

0.03380

0.33850

3.8850

0.03446

345.40

25.2500

1.0000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.