Schmalz

Measurement Units of Vacuum Data

The units pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] and millibar [mbar] are most widely used in vacuum technology as units for pressure. The units are converted as follows:

0.001 bar = 0.1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

On this website, all absolute pressure values are given in bar or mbar, all relative values in %. The % value is typical for a relative indication of the efficiency of a vacuum generator. Other units are used internationally. Some of them are included in the following table.

Vacuum/pressure conversion table

 

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2  

mm H2O

Torr; mm Hg  

in Hg

bar

1.00000 

10.00000  

100.0000  

1.01970

10,197.00 

750.0600

29.5400

N/cm2

0.10000

1.00000

10.0000

0.10190

1,019.70

75.0060

2.9540

kPa

0.01000

0.10000

1.0000

0.01020

101.97

7.5006

0.2954

atm, kp/cm2  

0.98070

9.80700  

98.0700

1.00000

10,332.00  

735.5600

28.9700

mm H2O

0.00010

0.00100

0.0100

0.00009

1.00

0.0740

0.0030

Torr; mm Hg

0.00133

0.01333

0.1333

0.00136

13.60

1.0000

0.0394

in Hg

0.03380

0.33850

3.8850

0.03446

345.40

25.2500

1.0000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.