Schmalz

Vakum Verilerinin Ölçüm Birimleri

Pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] ve milibar [mbar] birimleri vakum teknolojisinde basınç birimi olarak en yaygın kullanılan birimlerdir. Birimler aşağıdaki şekilde dönüştürülür:

0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

Bu web sitesinde tüm mutlak basınç değerleri bar veya mbar cinsinden, tüm bağıl değerler ise % cinsinden verilmektedir. % değeri, bir vakum jeneratörünün verimliliğinin göreceli bir göstergesi için tipiktir. Diğer birimler uluslararası olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Vakum/basınç dönüşüm tablosu

 

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2

mmH2O

Torr; mm Hg

Hg cinsinden

bar

1.00000

10.00000

100.0000

1.01970

10,197.00

750.0600

29.5400

N/cm2

0.10000

1.00000

10.0000

0.10190

1,019.70

75.0060

2.9540

kPa

0.01000

0.10000

1.0000

0.01020

101.97

7.5006

0.2954

atm, kp/cm2

0.98070

9.80700

98.0700

1.00000

10,332.00

735.5600

28.9700

mmH2O

0.00010

0.00100

0.0100

0.00009

1.00

0.0740

0.0030

Torr; mm Hg

0.00133

0.01333

0.1333

0.00136

13.60

1.0000

0.0394

Hg cinsinden

0.03380

0.33850

3.8850

0.03446

345.40

25.2500

1.0000

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.