Lista de chequeo para la planificación de aparatos de medición y regulación

¿Qué se va a medir?¿Sólo vacío? ¿Sólo presión? ¿Ambos? 
¿Seguridad contra sobrepresión?
¿Qué funcionalidad se precisa?¿Interruptor con una salida de conmutación digital? 
¿Interruptor con dos salidas de conmutación digitales?
¿Interruptor con salida analógica y digital?
¿Histéresis ajustable?
¿Qué selección de señal es posible? 
¿Cómo se desea ajustar el interruptor?
¿Mediante potenciómetro con tornillo de ajuste?
¿Programación mediante teclado de membrana?
¿Ajuste rápido mediante botón Teach?
¿Cómo son la tensión de alimentación o la señal de conmutación deseada?¿Margen de tensión? ¿Área de conmutación para el mando?
¿Cuál es la capacidad de conmutación necesaria (corriente de conmutación en mA)?
¿Cuáles son los requisitos respecto a la exactitud de la medición?¿Histéresis? ¿Exactitud de repetición?
¿Estabilidad de la temperatura?
¿Cuáles son las posibilidades de conmutación?¿Cable de conexión (ocupación de clavijas, material)?
¿Cambiables?
¿Qué especificaciones respecto al tamaño y al peso se deben respetar?¿Posibilidad de fijación? ¿Se pueden realizar ajustes después del montaje?