Selección de los elementos de fijación

Elementos de fijación

Normalmente, la fijación de las ventosas se determina según los deseos del cliente. Sin embargo, en ocasiones hay motivos que hacen obligatoria la elección de un tipo determinado de alojamiento:

Superficies con desniveles o inclinadas
La ventosa debe poder adaptarse a la pendiente: > Alojamiento articulado

Diferentes alturas/grosores
Para compensar las tolerancias de altura, se precisa un alojamientoelástico: > ela elástica

En el caso presente las chapas de acero están apiladas en un palet. Si los tableros de chapa son mayores que el palet, se debe tener en cuenta que los extremos de las chapas colgarán hacia abajo. Por tanto, las ventosas deben poder compensar mayores tolerancias y desniveles.

Nos decidimos por:

Articulación Flexolink FLK 1/4“ – 1/4“-IG
Óptima articulación de las ventosas para superficies inclinadas de las piezas.

Biela elástica FSTE 1/4“ – carrera 75
Mayor carrera posible por las chapas que cuelgan del palet, rosca de 1/4" para unir al alojamiento articulado Flexolink FLK.

Nota:
A la hora de elegir los elementos de fijación, se debe prestar atención a que éstos se puedan atornillar con las ventosas, es decir, que las roscas sean compatibles una con otra. De este modo, el mantenimiento de las capacidades de carga queda también garantizado. Se dispone de distintas posibilidades de fijación y datos técnicos.