Gama de soportes para tooling HT

Aplicación

Sistema de soporte ligero y flexible para procesos altamente dinámicos en la industria del automóvil
Soporte para el montaje de diversos componentes de vacío de Schmalz en los toolings de manipulación del taller de prensas y de carrocería
Montaje de ventosas de vacío, bielas elásticas o sensores cilíndricos
Soporte HT-SG E para la combinación de ventosas y generación de vacío descentralizada con el eyector de Schmalz SEAC 10
Soporte HT-SG I con generación de vacío integrada como unidad compacta y de fácil mantenimiento
Sistema modular
Configuración sencilla y rápida del soporte según los requisitos específicos del cliente con roscas G, M y NPT
Para una mayor dinámica
Hasta un 45 % más ligero en comparación con otros sistemas de soporte de la industria del automóvil
Diseño delgado y fácil de mantener
Evitar los contornos interferentes mediante la integración de funciones
Uso flexible en la ingeniería del automóvil
Adecuado para todos los toolings y sistemas de cambio rápido en líneas de prensas y taller de carrocería

(1) Racores instantáneos para tubos flexibles de aire comprimido y de vacío

(2) Vacuostato VSi-HD con soporte adecuado

(3) Soporte para ventosas HT-SG... en ejecución diseño estrecho

(4) Soporte para ventosa HT-SG...E... para generadores de vacío descentralizados SEAC (montaje superpuesto)

(5) Soporte para ventosa HT-SG...I... con tobera de vacío integrada

(6) Soporte para biela elástica HT-FST...

(7)Soporte para sensor HT-SE...

(8) Soporte para sensor HT-SE-U... soporte universal para sensores Ø 12 mm y 18 mm

(9) Biela elástica p. ej. FSTE-HDB

(10) Ventosa p. ej. SAX

(11) Generador de vacío descentralizados p. ej. SEAC

(12) Unión para raíles de herramientas

para soportes de tipo HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...

A3 - diámetro de la bola 28,5 mm

A5 - diámetro de la bola 32 mm

A2 - Pivotes «Apple-core» 19 mm

Instrucciones de pedido

Según las exigencias, el sistema HT modular ofrece dos opciones diferentes como soluciones de soporte adecuadas:

  • como soporte individual, ideal para gran variedad de aplicaciones
  • como módulo configurado de forma específica por el cliente

Para solicitar una configuración específica, diríjase a su asesor de sistemas para la automatización de vacío.

Combinación de diversos componentes de vacío de Schmalz

Los artículos seleccionados de la siguiente familia de productos (selección) pueden combinarse con el sistema de soporte HT.

 

Modelo Posibilidades de la generación de vacío Posibilidades de combinación
    Ventosas de vacío Biela elástica Vacuostato Racores
HT-SG Centralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SG E Descentralizado con eyector Schmalz SEAC 10
HT-SG I Descentralizado con tobera de vacío integrada
HT-FST Centralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SE

Productos

Recomendaciones de productos