Sistema de plano aspirante FXP y FMP

Ventosas universales para la manipulación de las más diversas piezas

Los sistemas de planos aspirantes FXP y FMP garantizan máxima flexibilidad en los ciclos de manipulación automatizados. Con una sola ventosa, resulta posible el paletizado automatizado, el despaletizado, la preparación para el suministro y la clasificación de las mercancías más diversas y de las dimensiones más diversas. Se pueden manipular piezas de diferentes materiales tales como, cartón, madera, chapa (seca) y plástico, con como sin recortes.

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico de su sistema de ventosas. Estaremos a su lado desde la planificación y el diseño técnico, hasta la puesta en marcha definitiva de su producto.

Consultar Producto

Sistema de plano aspirante FXP y FMP

Aplicación

  • Ventosas universales para la manipulación de piezas, independientemente del tamaño, la geometría, el material y la superficie
  • Manipulación de piezas de los más diversos materiales, como madera (revestida o de corte rugoso), envases (cajas de cartón, bolsas o latas), chapa, vidrio, plástico, PRFC, etc.
  • Manipulación de piezas porosas y de piezas con escotaduras
  • Manipulación de piezas con posición de recogida indefinida
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas como cristal de pantallas
  • Ideales para la aplicación con robots gracias a su bajo pes

Su benefico

  • Un ensayo de referencia afirma: La serie FXP / FMP de Schmalz genera una fuerza de aspiración un 86 % mayor de media que las garras comparables disponibles en el mercado
  • Manipulación de piezas a partir de un ancho de 20 mm; independientemente del material, la geometría, la superficie y la posición
  • Gracias a la optimización del flujo, la energía utilizada se utiliza más eficientemente, lo que reduce los costes operativos de forma sostenida
  • Aceleraciones de proceso máximas y bajos costes de sistema gracias a la utilización de robots de menor tamaño
  • Funcionamiento silencioso, con un nivel acústico de sólo 74 dB(A)
  • Sencillo reequipamiento de la técnica de flujo y cambio rápido de los elementos de hermetizado

Sistema de plano aspirante FXP y FMP

Sistemas de planos aspirantes FXP

  • Generador de vacío integrado (eyector)
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa

Sistemas de planos aspirantes FMP

  • Conexión para generación de vacío externa
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa

Ayuda para la elección

Características de aplicaciónFXPFMP
Reducción al mínimo de contornos molestos debidos a tubos o a la fijación de la generación de vacío (integración de funciones)
Sencillo montaje y rápida conexión de la garra
Costes de sistema mínimos (costes de inversión incl. generación de vacío, colocación de tubos y control)
Costes de sistema mínimos (costes de inversión incl. generación de vacío, colocación de tubos y control)
Manipulación de piezas muy porosas