Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
El sistema de ventosas de diseño ligero SLG es ideal para su uso en robots de diseño ligero y cobots para la manipulación automatizada de diferentes piezas. Gracias al proceso de fabricación aditiva del SLG se alcanza un alto grado de flexibilidad del sistema, lo que permite adaptarlo y utilizarlo para una amplia gama de aplicaciones individuales.
Desde la selección de la garra y la aplicación hasta la generación de vacío y la conexión de bridas, le apoyamos con la configuración individual.
La generación de vacío neumática integrada mediante una o dos boquillas SEP proporciona una capacidad de aspiración de hasta 350 l/min, por lo que es especialmente adecuada para la manipulación de piezas porosas, como los artículos de cartón.
El generador de vacío eléctrico ECBPi ofrece una capacidad de aspiración de 12 l/min, por lo que es especialmente adecuado para la manipulación de piezas ligeras y herméticas, como las de chapa.
Utilice un generador de vacío descentralizado e individual (soplador de vacío, bomba de vacío, eyector) que se adapte a su aplicación de la enorme selección de nuestra tienda web.
El generador de vacío neumático RECB ofrece una capacidad de aspiración de 57,2 /min, por lo que es especialmente adecuado para piezas herméticas o porosas e irregulares, como los artículos de cartón.
La entrada giratoria VEE-RU permite que la garra gire 360°, evitando así que la manguera se enrolle.
Los sistemas de ventosas de diseño ligero SLG de Schmalz son compatibles con todos los robots de diseño ligero y cobots habituales del mercado.
También han sido probados y certificados por Universal Robots, lo que los hace ideales para su uso con robots UR.