Palkeiden imukuppi SPB1 (1,5-kertainen)Halkaisija: 10-80 mmMateriaali: EDLiitäntäelementti modulaarinen
Palkeiden imukuppi SPOB1 (soikea, 1,5-kertainen)Mitat: 60 x 20 ja 100 x 40 mmMateriaali: EDLiitäntäelementti modulaarinen
Palkeet imukuppi SPB4f (4,5-kertainen)Halkaisija: 30-50 mmMateriaali: SIModulaarinen liitäntänippa tai liitännäistoiminto
Palkeiden imukuppi SPOB1f (soikea, 1,5-kertainen)Mitat: 35 x 15 - 80 x 35 mmMateriaali: SI (käyttö elintarvikealalla)
Palkeiden imukuppi SPB2 P (2,5-kertainen)Halkaisija: 20 ja 40 mmMateriaali: SI (käyttö elintarvikealalla)Plug-in-toiminto
Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)Diameter: 30 mmMaterial: PVC (used in the packaging sector)Push-in function
Palkeiden imukupin SPB2 P (2,5-kertainen) virtausvastusHalkaisija: 20 ja 40 mmMateriaali: SI (käyttö elintarvikealalla)Plug-in-toiminto
Palkeet imukuppi FSGA SI-HD (1,5-kertainen)Halkaisija: 6-25 mmMateriaali: SI-HDRuokalaatuinen materiaali
Palkeet imukuppi FSGA SI-MD (1,5-kertainen)Halkaisija: 11-33 mmMateriaali: SI-MDMetallin havaittavissa oleva materiaali
Palkeet imukuppi FSG SI-HD (2,5-kertainen)Halkaisija: 7-25 mmMateriaali: SI-HDRuokalaatuinen materiaali
NEWBellows Suction Cups FSG SI-MD (2.5 Folds)Diameter: 9 to 52 mmMaterial: SI-MDMetal detectable material
Palkeet imukupit FGA PVC (1,5-kertainen)Halkaisija: 13-22 mmMateriaali: PVC (käyttö elintarvikealalla)
Palkeet imukuppi FG PVC (2,5-kertainen)Halkaisija: 18-50 mmMateriaali: PVC (käyttö elintarvikealalla)
Palkeet imukuppi FSGB-R (suorakulmainen)Mitat: 52 x 25 - 80 x 50 mm Materiaali: NBR, SILiitäntälevy ruuvattu
Schmalz-testisarja - imukupit pakkausteollisuudelleSisältö: Yli 80 tyhjiöimukuppia eri geometrialla ja materiaaleilla; kolme tyhjiöpoistinta; alipainemittari ja tyhjiöletkuVarastointi: käytännöllinen muovikotelo