Schmalz

Tarvikkeet SCPM

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00031

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-MIC10 3000 K-2P

Osanro: 21.04.06.00086

Liitäntäkaapeli

Material hosePUR cable
Electrical connectionConnect. 10mm
Connection 2Cable, 2-pole
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00032

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin