Schmalz

Litteä imukuppi SHFN

Imupinta (Ø) 50-85 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Pehmeä tiivistehuuli sopeutuu optimaalisesti työkappaleen epätasaisuuksiin

Sisätiivistysreunalla varustettu tiivistehuuli tarjoaa optimaalisen tiivisteen karkeille ja sileille pinnoille

Imukupin pohjan erityinen rakenne mahdollistaa dynaamiset sovellukset lyhyillä jaksoajoilla

Vaihtoehto SHFN ... E integroidulla upotuksella lisää vakautta vaikeissa käyttöolosuhteissa

Vaihtoehtoisesti siivilällä pölyisessä ympäristössä

Design
  • Mukautuva imutyyny SHFN (3), joka koostuu imutyynystä SHF (2) ja liitosnipasta (1)
  • Imukuppi kytketty liitäntänippaan, tyyppi SHFN ... E -liitäntänappi ruuvattu vulkanoituun sisäosaan
  • Imukupin päällä olevat kylkiluut lisäävät rakenteen vakautta ilman inserttiä
  • Valinnainen tiivisterenkaalla, joka on valmistettu erikoisvaahdosta ja / tai kosketusventtiilistä
  • Käyttämättömien imukahvan yksittäinen sammutus valinnaisen kosketusventtiilin avulla; ei väärää ilmaa
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 50-85 mm
  • Materiaali: NK
  • Tukilevy vulkanoitu tai liitäntänapa työnnetty
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Suction cup material
Number of folds
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 31 tuloksista

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.11689

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS

Osanro: 10.01.01.11691

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.11693

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.11694

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

Osanro: 10.01.01.11695

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Osanro: 10.01.01.11700

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Osanro: 10.01.01.11696

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

Osanro: 10.01.01.11697

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Osanro: 10.01.01.11698

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.11690

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin