SGAN 9 PU-60 M5-AG
Osanro: 10.01.01.00804
Flat suction cup (round) for particularly sensitive workpieces
| Size | 9 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | M5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 9 mm |
| Ds | 8 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2,1 N |
| Volume | 0,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 9 |
| Nipple family | N 028 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi