STV-W G3/8-AG 8
Osanro: 10.08.02.00236
Push-in Fitting, swivelling elbow
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Nickel plated |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Length L | 23.7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 8 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| dn | 6,5 mm |
| D1 | 14,3 mm |
| H | 16 mm |
| H1 | 23,9 mm |
| L | 23,7 mm |
| L1 | 34,6 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 20 mm |
| SW3 | 16 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
| Design hose type | 8-6 |
| Material | Nickel plated |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 48 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi