Schmalz

Tilaustiedot

Inline ejector VR is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VR 07

Osanro: 10.02.01.00001

Inline ejector for vacuum generation directly at the suction cup

Nozzle diameter0.7 (mm)
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29,8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 0,7  mm
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 14  l/min
Suction rate (max.) 0,8  m³/h
Air consumption suction 21  l/min
Air consumption suction 1,3  m³/h
Optimal operating pressure 5  bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 15  g
Suction rate (max.) 0,49  cfm
Air consumption suction 0,74  cfm
Optimal pressure 72,5  psi
Product family VR
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin