FAS 63x19 G1/4-AG
Osanro: 10.05.01.00060
Filter with mounting kit
Outside diameter D | 63 (mm) |
Length L | 19 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 63 mm |
G1 | G1/4"-M |
LG1 | 8 mm |
L | 19 mm |
L1 | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi