Schmalz

Imulevyt SHF

Imupinta (Ø) 125 mm - 210 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Pehmeä tiivistehuuli sopeutuu optimaalisesti työkappaleen epätasaisuuksiin

Sisäinen kaksinkertainen tiivistysreuna tiivistyy täydellisesti karkeille ja sileille pinnoille

Imukupin alapinnan erityinen rakenne mahdollistaa maksimaalisen dynamiikan ja lyhyet työajat

Tiiviste voidaan vaihtaa nopeasti ja ilman työkaluja

Design
  • SHF-imulevy, joka koostuu tiivisterenkaasta (3) ja alumiinisesta kantolevystä (1)
  • Sivuliitäntä (2) suljettu ruuvitulpalla vakiona (kiinnitetty liimalla)
  • Tiivisterengas kiinnitetty tukevasti ja positiivisesti kantolevyyn (vaihto tapahtuu ilman työkaluja)
  • Sisäinen kaksinkertainen tiivistysreuna (4) tiivistää paremmin karkeita pintoja
  • Valinnainen kosketusventtiili voidaan tilata erikseen; Käytä asennukseen keskivahvaa ruuvilukkoa
  • Valinnainen suodatinnäyttö
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 125-210 mm
  • Materiaali: NK
  • Kantolevy leikattu positiivisesti
Toimialat
  • Puu
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.11788

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
SHF 210 NK-45 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.11814

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size210
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SHF 160 NK-45 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.12025

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size160
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin