Schmalz

Tasoimukupit SPF

Imupinta (Ø) 10 mm - 60 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Mukautuvat tiivistehuulitiivisteet optimaalisesti pahvilaatikoihin ja luontaisesti vakaisiin pakkauksiin

Imukahvan korkea luontainen vakaus dynaamisissa prosesseissa

Suuri imuvoima imupinnan tukiribojen läpi maksimoidun efektiivisen halkaisijan

Materiaali Elastodur ED-65 minimoi kulumisen (käyttöikä noin 3 kertaa pidempi kuin NBR: llä)

Design
  • Pyöreä litteä imukuppi SPF (2), jossa pehmeä, joustava tiivistehuuli ja tukirivat imupinnalla
  • Kulumista kestävä materiaali Elastodur ED-65
  • Halkaisijaltaan 30 mm, 1-osainen, pistoliitettävä liitäntäelementti
  • Halkaisijaltaan 40 mm, jossa on 2-osainen liitoselementti: koostuu koneen puoleisesta osasta (1) ja imupuolisesta osasta (3)
  • Kiinnitettävä suodatinseula (4) esisuodattimena (250 µm suodattimen hienous)
  • Ulkokierteellä varustetut liitoselementit on varustettu integroidulla tiivisteellä kiinnityskierteessä
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 10 mm - 60 mm
  • Materiaali: ED
  • Liitäntäelementti modulaarinen
Toimialat
  • Logistiikka
  • Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 16 tuloksista

SPF 10 ED-65 M5-AG

Osanro: 10.01.01.13237

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-M
SPF 10 ED-65 M5-IG

Osanro: 10.01.01.13254

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-F
SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.13238

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.13239

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size15
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.13240

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 20 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.13241

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.13242

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 25 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.13243

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size25
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.13244

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
SPF 30 ED-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.13245

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin