Schmalz

Paljeimukuppit FSGA SI-HD (1,5-kertainen)

Imupinta-ala (Ø) 6-25 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

SI-HD-silikonista valmistettu kulutusta kestävä, elintarvikkeiden mukainen imukuppi erittäin hankaaville materiaaleille; lämpötilan kestävä -30 ° C - +180 ° C

Tiivistehuuli sopeutuu hyvin kaareviin pintoihin tai epätasaisuuksiin

Yläosan suuri jäykkyys takaa vakauden vaakasuorissa voimissa ja suurissa kiihdytyksissä

Design
  • Erittäin kestävät ja kestävät FGA-imukupit (2), jotka on valmistettu erikoismateriaalista SI-HD
  • Imukupin liitäntä voidaan kytkeä liitäntänipan (SA-NIP) kautta
  • Imukupit ja nännit (1) voidaan joustavasti yhdistää tuoteperheeseen (3)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 6-25 mm
  • Materiaali: SI-HD
  • Ruokalaatuinen materiaali
Toimialat
  • Elektroniikka
  • Pakkaus

Suodata tulokset

Size
Connection
Height H
Spring stroke Z
Toimiala
Product family

1 - 10 / 20 tuloksista

FSGA 16 SI-HD-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04184

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size16
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04191

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size25
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04175

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG

Osanro: 10.01.06.04174

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 8 SI-HD-65 M3-AG

Osanro: 10.01.06.05747

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04176

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04177

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.04178

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 M5-AG

Osanro: 10.01.06.04179

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
FSGA 14 SI-HD-65 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.04180

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin