Schmalz

Paljeimukuppit SPB2 P (2,5-kertainen)

Imupinta (Ø) 20 mm ja 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Nopea, työkaluton asennus ja poisto plug-in-toiminnon ("Push-In") ansiosta

Joustava tiivistehuuli optimoitu pahvilaatikoille, pakkausmateriaaleille ja muille epävakaille pinnoille

Pehmeä palje, jolla on suuri isku ja pieni palautusvoima, sopii käytettäväksi tartuntajärjestelmissä

FDA-yhteensopiva silikoni-SI sallii suoran kosketuksen ruokaan

Design
  • Pyöreä palje imukuppi SPB2 P, jossa on 2,5 taitosta (3) ja pehmeä, taipuisa tiivistehuuli
  • Integroitu virtausvastus 0,8 - 1,5 mm (2)
  • Työkaluton asennus koneen olemassa olevaan reikään (1) lisäystoiminnon avulla
  • Suodatinsiivilän (4) valinnainen integrointi esisuodattimena (120 µm suodattimen hienous)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 20 ja 40 mm
  • Materiaali: SI (käyttö elintarvikealalla)
  • Plug-in-toiminto
Toimialat
  • Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

SPB2 20 SI-40 P

Osanro: 10.01.06.03125

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Size20
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin