Schmalz

Palkeet imukuppi FSG (2,5-kertainen)

Imupinta (Ø) 3 mm - 88 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Laaja valikoima halkaisijoita ja materiaaleja monenlaisille työkappaleille (lämpötilan kestävyys, hajoava, jättää vähän jälkiä).

2,5 taittoa varmistaa suuren imutehon ja herkkien työkappaleiden tehokkaan vaimennuksen

Erittäin suuri imukupin iskunpituus pehmeiden, joustavien taittuuiden ansiosta

Pehmeä, kapeneva tiivistyshuuli sovittaa optimaalisesti kaareville pinnoille.

Tukipinnat alapuolella (halkaisijaltaan 52 mm) estävät ohutseinäisten työkappaleiden pysyvän muodonmuutoksen

Design
  • Vankka ja kestävä imutyyny FSG (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu imupehmusteesta FG (2), jossa on 2,5 taitosta ja liitosnippa (1)
  • Kaikki nännit asetettu
  • Halkaisijaltaan 52 mm ja tukipinnat alapuolella
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 3-88 mm
  • Materiaali: MATERIAALI: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Liitäntänuppi asetettu
Toimialat
  • Akut
  • Aurinkoenergia
  • Elektroniikka
  • Elintarviketeollisuus
  • Farmaseuttinen teollisuus
  • Lasi
  • Muovit
  • Pakkaus
  • Puu
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Merkintä
Toimiala

1 - 10 / 193 tuloksista

FSG 3 HT1-60 M3-AG

Osanro: 10.01.06.03711

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 HT1-60 M5-AG

Osanro: 10.01.06.03716

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
  • UUSI
FSG 3 HT1-ESD-60 M3-AG

Osanro: 10.01.06.06264

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
  • UUSI
FSG 3 HT1-ESD-60 M5-AG

Osanro: 10.01.06.06265

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.06.03712

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.03717

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M3-AG

Osanro: 10.01.06.03714

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.03719

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 SI-55 M3-AG

Osanro: 10.01.06.03713

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 SI-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.03718

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size3
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin