Schmalz

Virtauksen tarttuja SCGS

Pumppausnopeus välillä 270 l / min - 650 l / min

Siirry suoraan tuotteisiin

Kapea ja kompakti muotoilu sopii ahtaissa tiloissa

Imupinta, jossa on pehmeä, joustava tiivistehuuli, vaimentaa ja tiivistää rakenteelliset pinnat hyvin

Erittäin suuri tilavuusvirta mahdollistaa tarttumisen turvallisesti myös huokoisilla materiaaleilla

Pienennetty ilman kulutus vähentää käyttökustannuksia

Imeytetyn ilman hallittu poistaminen estää prosessihuoneen saastumisen

Design
  • Perusmalli anodisoimattomasta alumiinista, integroidulla paineilmakäyttöisellä tyhjiöntuotannolla, sivuseinämälle (2)
  • Kaksi paineilmaliitäntää (imu / puhallus) (3/4)
  • Poistoilmakanava (1) imetyn ilman hallittuun ohjaamiseen
  • Imukupin liitäntänapa alumiinia (5)
  • Imukupit (6), jotka on valmistettu Perbunan NBR-AS: sta, NBR-ESD: stä tai silikonista (SI-HD); suuri akselin halkaisija suurille virtauksille
  • Tartuntapinta POM: sta (7)
Tekniset tiedot
  • Kapea muotoilu: 25 mm
  • Pumppausnopeus: 270-650 l / min
  • Imupinnan halkaisija: 20-50 mm
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Toimialat
  • Aurinkoenergia
  • Elektroniikka
  • Kuitukomposiitit
  • Pakkaus
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Mounting
Toimiala
Product family

1 - 1 / 1 tuloksista

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Osanro: 10.01.30.00796

Flow Grippers for handling sensitive components

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin