Neulapidike SNG-DL
Vankka, korkean iskun muotoinen vaativiin olosuhteisiin ja raskaisiin työkappaleisiin
Neulan halkaisija voidaan valita yksittäisen sovelluksen mukaan
Kaksitoiminen pneumaattinen sylinteri minimoi jaksot
Neulojen tahdistettu jatkaminen takaa työkappaleiden turvallisen käsittelyn
Valinnainen adapterilaippalevy mahdollistaa täydellisen sovituksen muihin kiinnityskomponenteihin
Design
Design

- Tukeva alumiinikotelo
- 24 neulaa (3)
- Ohjaus paineilmalla (2-kertainen) neulojen jatkamiseksi (1) ja sisäänvetämiseksi (2)
- Neulan tarttujan valinnainen liitäntä asennuslevyn kautta
- Lävistyskulma 45 °
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Neulojen määrä: 24
- Neulan halkaisija: 1,2 / 2,0 mm
- Neulan isku: 17,5 mm
Toimialat
Toimialat
- •Kuitukomposiitit
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
1 - 3 / 3 tuloksista