SELECTFSTE-jousiputkiImukupin liitäntä: M3, M5, G1 / 8 ”- G1 / 2”Isku: 5-90 mmIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 21 of 21 tuotteet
SELECTJousiputki FSTImModulaarinen imukuppiliitäntäIsku: 5-20 mmSisäinen vaimennusjousiKiertolukolla ja ilmanNäytä sovellusalueetNäytä 29 of 29 tuotteet Määritä nyt
Jousiputki FSTImcModulaarinen imukuppiliitäntäIsku: 5-10 mmSisäinen vaimennusjousiKasettiversioNäytä sovellusalueetNäytä 4 of 4 tuotteet Määritä nyt
FSTE-HD-jousimäntäImukupin liitäntä: G1 / 8 ”- G1 / 2”Isku: 15-90 mmRaskas versioIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 25 of 25 tuotteet
FSTE-HDB-jousimäntäImukupin liitäntä: G1 / 8 ”- G1 / 2”Isku: 15-120 mmRaskas versio, jossa on helppo käyttää kiertymisenestolaitettaIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 13 of 13 tuotteet
Jousimäntä FSTAImukupin liitäntä: G1 / 4 ”ja G1 / 2”Isku: 25-90 mmIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 5 of 5 tuotteet
FSTA-HD-jousimäntäImukupin liitäntä: G1 / 4 "- G1 / 2"Isku: 25-90 mmRaskas versioIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 16 of 16 tuotteet
FSTI-jousiputkiImukupin liitäntä: G1 / 4 "ja G3 / 8"Isku: 10-50 mmSisäinen vaimennusjousiIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 24 of 24 tuotteet
Jousimäntä FSTFImukupin liitäntä: G1 / 2 "Isku: 50 mmSäädettävä kiinnitysjärjestelmäIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 2 of 2 tuotteet
FST-LOCK-HD-jousimäntäImukupin liitäntä: G3 / 8 ", G1 / 4" ja M10Isku: 50 ja 100 mmHeavy Duty -versio lukittavalla työntötangollaIntegroitu tyhjiöohjainNäytä sovellusalueetNäytä 6 of 6 tuotteet