- TEHOKAS
SEP HF 2 03 7
Osanro: 10.02.01.01341
Multistagenozzle as a cartridge
| Shape | High flow |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 0.3 mm |
| Hole diameter | 7 (mm) |
| Degree of evacuation | 55 (%) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4 (bar) |
| Suction rate (max.) | 15.3 (l/min) |
| Air consumption suction | 5 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 4,4 mm |
| D2 | 6,8 mm |
| L1 | 3,5 mm |
| L2 | 20,1 mm |
| L3 | 33 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,8 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Optimal pressure | 58 psi |
| Sound pressure level free | 63 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 54 dB(A) |
| Suction rate (max.) | 0,94 m³/h |
| Suction rate (max.) | 15,3 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,54 cfm |
| Air consumption suction | 0,3 m³/h |
| Air consumption suction | 5 l/min |
| Air consumption suction | 0,18 cfm |
| Degree of evacuation | 55 % |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 0.3 mm |
| Hole diameter | 7 mm |
| Shape | High flow |
| Product family | SEP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi