Schmalz

Tilaustiedot

Ejector SEAC is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessoires: holder (ejector adapter)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEAC 10

Osanro: 10.02.02.03875

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Nozzle diameter1 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 31  mm
B1 34,6  mm
B3 15,5  mm
D 27  mm
d 7,5  mm
G1 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 21,5  mm
L 46  mm
L1 77  mm
L3 6  mm
X1 28  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 35  l/min
Suction rate (max.) 2,1  m³/h
Air consumption suction 52  l/min
Air consumption suction 3,12  m³/h
Max. air consumption blow-off 60  l/min
Air consumption blow-off 3,6  m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Weight 62  g
Pressure range (operating pressure) [psi] 58.0 ... 87.0
Suction rate (max.) 1,24  cfm
Air consumption suction 1,84  cfm
Air consumption blow-off 2,12  cfm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Max. vacuum 25,1  inHg
Product family SEAC
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin