SLP 07 S01
Osanro: 10.02.01.00562
Inline ejector for vacuum generation directly in the hose
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Suction rate (max.) | 15.9 (l/min) |
| Air consumption suction | 25 (l/min) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 4 mm |
| D | 10 mm |
| L | 57 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,7 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 15,9 l/min |
| Suction rate (max.) | 1 m³/h |
| Air consumption suction | 25 l/min |
| Air consumption suction | 1,5 m³/h |
| Sound pressure level suction | 63 dB(A) |
| Sound pressure level free | 63 dB(A) |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Weight | 5 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Suction rate (max.) | 0,56 cfm |
| Air consumption suction | 0,88 cfm |
| Product family | SLP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi