SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5
Osanro: 10.02.02.06050
Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity
| Shape | High vacuum |
| Nozzle size | 3-20 |
| Nozzle size | 2.0 mm (three-stage) |
| Suction rate (max.) | 323 (l/min) |
| Air consumption suction | 172 (l/min) |
| Sound pressure level free | 81 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Electrical connection | M12-5 |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 37,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H1 | 109 mm |
| L1 | 230 mm |
| L4 | 11,5 mm |
| X2 | 28 mm |
| Y2 | 28 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Degree of evacuation | 90 % |
| Suction rate (max.) | 323 l/min |
| Air consumption suction | 172 l/min |
| Air consumption suction | 10,3 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 257 l/min |
| Nozzle size | 3-20 |
| Nozzle diameter | 2 mm |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 16 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Weight | 460 g |
| Product family | SCPSi-L |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |