Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, ejector module, silencer, filter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Osanro: 10.02.02.06051

Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 227  l/min
Air consumption suction 102  l/min
Air consumption suction 6,1  m³/h
Max. air consumption blow-off 257  l/min
Nozzle size 3-16
Nozzle diameter 1,6  mm
Control valve Normally closed
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 65 (with plug)
Weight 460  g
Product family SCPSi-L
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin