Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPSb is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, top-hat rail clamp, vacuum filter, compressed air connection plate, mounting set, exhaust air set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPSb 15 S02 NO

Osanro: 10.02.02.04133

Compact ejector with integrated valve functionality in slim design

Nozzle size15
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Suction rate (max.)65.5 (l/min)
Air consumption suction98.5 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 8  mm
d3 2,6  mm
H1 97  mm
L1 102,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 15
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 65,5  l/min
Suction rate (max.) 4,03  m³/h
Air consumption blow-off 7,2  m³/h
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 0,17  kg
Control valve Normally open
Product family SCPSb
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin